Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Válvula de solenoide, EV220A, Função: NA, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Substituição recomendada: 042U6115

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AtuadorA
Chave de especificaçãoEV220A 14 G 12F NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioÁgua no máx. 60°C/140 °F
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220A 14
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]14.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]4/16 in
FunçãoNA
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV220A
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]232.060 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.351 psi
Pressão máx. de teste[psig]363.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]725 psig
Pressão máx.de teste [bar]25.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]50.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho do atuador9 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]100 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]400 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220A
Valor cv [gal/min.]4.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.935 Quilograma
Peso líquido0.592 Quilograma
Volume3.684 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm