Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorA
Chave de especificaçãoEV210A 3SS G 14F NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre tolerância do meioMeios ligeiramente agressivos
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210A 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]3.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1/8 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. de vedaçãoFKM
Característica
Valor
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve EV210A 3SS G 14F NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210A
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]14.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]203.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]304.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]203 psig
Pressão máx.de teste [bar]21.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]14.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/4
Tamanho do atuador9 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]10 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]10 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210A
Valor cv [gal/min.]0.260 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.220 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]20 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.14 Quilograma
Peso líquido0.132 Quilograma
Volume0.113 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm