Peça sobressalente, EV250BW 18/22BE NO
132U8019
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: EV250BW 18/22BE NO, Kit de serviço, Função: NA
132U8019
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Spare part EV250BW 18/22BE NO |
| Designação de tipo | Diaphragm, actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | NA |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes das válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | EPDM |
| Material Description | Spare part EV250BW 18/22BE NO |
| Nome do produto | Kit de serviço |
| Peças incluídas | Conjunto do diafragmaO-ring para tubo do pistãoO-ring para bobinaNO-unitScrew M4 x 6 Torx T15Screw M6,0 x 16,0 CSTension spring EV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| Recomendações de meios | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | EV250BW 18/22BE NO |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.322 Quilograma |
| Peso líquido | 0.295 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.424 Litro |
| EAN/UPC | 5715162292877 |