Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242301

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoOpen
AprovaçãoSINTEFWRAS
AtuadorBW
Chave de especificaçãoEV229BW20BE G34E UN000 BB012DS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre tolerância do meioSlightly aggressive media
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Internal
Consumo de energia [W] CC14.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV229BW 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]20.00 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoSingle-flow
Formato da embalagemMulti pack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/4 in
FunçãoUN
FuncionalSolenoid valve spare parts
Grupo de fluido1
Grupo de produtosSolenoid valves
Indicador de direção de fluxoEmbossed 1-way arrow
Mat. da con.DZR Eco brass, CW724R
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoEco brass
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS
Característica
Valor
Nome do produtoSolenoid valve
Nome do programa de peçasEV229BW
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operated (diaphragm)
Pressão diferencial [bar] [Max]7.500 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.500 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]110.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]7.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]110 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]7.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]200 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]500 ms
Tensão de alimentação [V] CC12.00 V
Tipo de bobinaBB
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV229BW
Valor cv [gal/min.]5.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]5.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto955 Grama
Peso líquido910 Grama
Característica
Valor
Volume0.704 Litro
EAN/UPC5715255000792