EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
132U242101
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242101
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicação | Open |
| Aprovação | SINTEFWRAS |
| Atuador | BW |
| Chave de especificação | EV229BW10BE G12E UN000 BB012DS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários sobre tolerância do meio | Slightly aggressive media |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Internal |
| Consumo de energia [W] CC | 14.0 W |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV229BW 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 10.00 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Fluxo | Single-flow |
| Formato da embalagem | Multi pack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/8 in |
| Função | UN |
| Funcional | Solenoid valve spare parts |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Solenoid valves |
| Indicador de direção de fluxo | Embossed 1-way arrow |
| Mat. da con. | DZR Eco brass, CW724R |
| Mat. de vedação | EPDM |
| Mat. do corpo | Eco brass |
| Material Description | Valve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB012DS |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Solenoid valve |
| Nome do programa de peças | EV229BW |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Servo-operated (diaphragm) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.500 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 110.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 7.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 217.5 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 110 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 15.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 7.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Recomendações de meios | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 50 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 300 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC | 12.00 V |
| Tipo de bobina | BB |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV229BW |
| Valor cv [gal/min.] | 1.750 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 580 Grama |
| Peso líquido | 540 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.841 Litro |
| EAN/UPC | 5715255000754 |