Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U242001

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoSINTEFWRAS
AtuadorBW
Chave de especificaçãoEV229BW10BE G38E UN000 BB012DS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre tolerância do meioSlightly aggressive media
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Internal
Consumo de energia [W] CC14.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV229BW 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]10.00 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoSingle-flow
Formato da embalagemMulti pack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/8 in
FunçãoUN
FuncionalSolenoid valve spare parts
Grupo de fluido1
Grupo de produtosSolenoid valves
Indicador de direção de fluxoEmbossed 1-way arrow
Mat. da con.DZR Eco brass, CW724R
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoEco brass
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 38E UN000 BB012DS
Característica
Valor
Nome do produtoSolenoid valve
Nome do programa de peçasEV229BW
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operated (diaphragm)
Pressão diferencial [bar] [Max]7.500 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.500 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]110.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]7.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]110 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]7.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosDrinking Water&Heating ECO/SS
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]50 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]300 ms
Tensão de alimentação [V] CC12.00 V
Tipo de bobinaBB
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV229BW
Valor cv [gal/min.]1.750 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.500 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto580 Grama
Peso líquido540 Grama
Característica
Valor
Volume0.727 Litro
EAN/UPC5715255000716