Válvula de solenoide, EV210BW, Função: NA, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM
132U2101
Recomendações de meios: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprovação: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Mat. do corpo: Latão eco, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
132U2101
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aplicação | Fechado e Dreno |
| Aprovação | ACSPZHRISESINTEF |
| Atuador | BW |
| Chave de especificação | EV210BW 1.5BE G 18E NO000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV210BW 1.5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 1.50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 90 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 194 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1/16 in |
| Função | NA |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão eco |
| Mat. de vedação | EPDM |
| Mat. do corpo | Latão eco |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Valve EV210BW 1.5BE G 18E NO000 |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210BW |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Diretamente operada |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 217.5 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 15.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 10.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Recomendações de meios | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/8 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 158 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV210BW |
| UNSPSC CODE | 40141605 |
| Valor cv [gal/min.] | 0.090 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.183 Quilograma |
| Peso líquido | 0.156 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5702428544214 |