Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Válvula de solenoide, EV220S, Função: NA, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U6108

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: c UL us; WRAS, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoWRASc UL us
AtuadorS
Chave de especificaçãoEV220S 10B G 14E NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220S 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]10.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1/4 in
FunçãoNA
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14E NO000
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV220S
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.200 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]2.900 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote15 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater & Brine
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/4
Tamanho do atuador9 mm clip-on S
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]50 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]300 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220S
UL markYes
Valor cv [gal/min.]1.850 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.600 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.317 Quilograma
Peso líquido0.161 Quilograma
Volume0.338 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162301395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm