Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Válvula de solenoide, EV222B, Função: NF, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: PED; CE; UA, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Abrir/Fechar orifício de equalizaçãoOrifício de equalização opcional
AprovaçãoCEPEDUA
AtuadorB
CE markYes
Chave de especificaçãoEV222B 40SS G 112F NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre tolerância do meioMeios agressivosMeio contaminado
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV222B 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]40.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]32 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1 1/2 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. de vedaçãoFKM
Característica
Valor
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve EV222B 40SS G 112F NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV222B
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosTechnical & Soft Water
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1 1/2
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]60 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]140 °F
Tempo de abertura est., água [ms]1500 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]4000 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV222B
Valor cv [gal/min.]27.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]24.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.154 Quilograma
Peso líquido2.805 Quilograma
Característica
Valor
Volume7.334 Litro
EAN/UPC5702423124480