Válvula de solenoide, EV224B, Função: NA, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
032U841921
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Abrir/Fechar orifício de equalização | Orifício de equalização opcional |
| Aprovação | CE |
| Atuador | B |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Comentários sobre tolerância do meio | Ar com/sem óleo mineralAr com/sem óleo sintético |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | CAIXA DE TERMINAL PG 13.5 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 15.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 13.0 W |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV224B 15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 15.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 5/8 in |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | NA |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. de vedação | FKM |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Opção de bobina | Clip-on |
| Operação | Servo-operada (diafragma) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 40.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.300 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 580.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 4.350 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 870.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 580 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 60.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 40.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Recomendações de meios | Ar comprimido |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 50 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 122 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA | 110 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 110 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 110 V |
| Tipo de bobina | BE |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV224B |
| Valor cv [gal/min.] | 4.600 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.051 Quilograma |
| Peso líquido | 0.977 Quilograma |
| Volume | 1.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |