Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Válvula de solenoide, EV224B, Função: NA, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838132

Recomendações de meios: Ar comprimido, Aprovação: DNVGL-CG-0339; CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Abrir/Fechar orifício de equalizaçãoOrifício de equalização opcional
AplicaçãoAberto
AprovaçãoCEDNVGL-CG-0339
AtuadorB
CE markYes
Chave de especificaçãoEV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre tolerância do meioAr com/sem óleo mineralAr com/sem óleo sintético
Con. padrãoISO 228-1
Conex. elétr.CAIXA DE TERMINAL PG 13.5
Conex. Int./Ext.Interno
Consumo de energia [W] 50Hz17.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz14.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV224B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]15.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]60 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]5/8 in
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoNA
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoNBR
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
Nome do produtoVálvula de solenoide
Núm. de vias2/2
Opção de bobinaClip-on
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]40.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]580.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de teste[psig]870.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]580 psig
Pressão máx.de teste [bar]60.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]40.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosAr comprimido
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]220 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]220 V
Tipo de bobinaBE
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV224B
Valor cv [gal/min.]4.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.06 Quilograma
Peso líquido0.998 Quilograma
Volume1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428970990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm