Danfoss logo
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR-product-details

Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

032U728114

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Aprovação: DNVGL-CG-0339; CE, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoideAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AprovaçãoCEDNVGL-CG-0339
AtuadorB
CE markYes
Chave de especificaçãoEV210B 3B G 38N NC000 BB024BS
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre tolerância do meioMeio neutro
Con. padrãoISO 228-1
Conex. elétr.DIN 43650-A tipo pá
Conex. Int./Ext.Interno
Consumo de energia [W] 60Hz14.0 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]3.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]90 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1/8 in
Frequência [Hz]60 Hz
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoNBR
Característica
Valor
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV210B 3B G 38N NC000 BB024BS
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210B
Núm. de vias2/2
Opção de bobinaClip-on
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]232.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]16.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater,Brine,Oil,Air
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]20 ms
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de bobinaBB
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210B
Valor cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.300 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.502 Quilograma
Peso líquido0.475 Quilograma
Volume0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428048620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm