Danfoss logo
Solenoid valve, EV220X

Válvula de solenoide, EV220X, Função: Controle externo, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7190

Recomendações de meios: Water & Brine, Mat. do corpo: Latão, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAberto
AtuadorX
Chave de especificaçãoEV220X 15B G 12E UN000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV220X 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]15.00 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]5/8 in
FunçãoControle externo
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV220X 15B G 12E EC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Núm. de vias2/2
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater & Brine
SCIP dossier no.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP dossier product nameEV220X
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho do atuadorSem sistema
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV220X
Valor cv [gal/min.]4.600 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.000 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.762 Quilograma
Peso líquido0.708 Quilograma
Volume0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm