Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

032U5805

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV210B 3SS G 38N NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comentários sobre tolerância do meioMeios agressivos
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]3.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]180 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1/8 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. de vedaçãoNBR
Característica
Valor
Mat. do corpoAço inoxidável
Material DescriptionValve EV210B 3SS G 38N NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210B
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]30.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]435.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]653.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]435 psig
Pressão máx.de teste [bar]45.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]30.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosWater,Brine,Oil,Air
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]20 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210B
Valor cv [gal/min.]0.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.300 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Quilograma
Peso líquido0.296 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423054565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm