Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NA, G, 3/4, 4.9 m³/h, FKM

032U5355

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: UL; EAC; UA, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AprovaçãoEACUAUL
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV250B 18BD G 34F NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeios ligeiramente agressivosWater at max. 60°C/140 °F
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV250B 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]18.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]32 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/4 in
FunçãoNA
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Mat. da con.Latão DZR
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoLatão DZR
Material DescriptionValve EV250B 18BD G 34F NO000
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV250B
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado com abertura assistida
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/4
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]60 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]140 °F
Tempo de abertura est., água [ms]150 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]100 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV250B
UL markYes
Valor cv [gal/min.]5.700 gal/min
Valor Kv [m³/h]4.900 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.862 Quilograma
Peso líquido0.816 Quilograma
Volume1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423214297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm