Válvula de solenoide, EV250B, Função: NA, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM
032U5354
Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; UA, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2
032U5354
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aplicação | Fechado e Dreno |
| Aprovação | SINTEFUA |
| Atuador | B |
| Chave de especificação | EV250B 18BD G 34E NO000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV250B 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 18.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -30 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -22 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 3/4 in |
| Função | NA |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Mat. da con. | Latão DZR |
| Mat. de vedação | EPDM |
| Mat. do corpo | Latão DZR |
| Material Description | Valve EV250B 18BD G 34E NO000 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV250B |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Operado com abertura assistida |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 217.5 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 15.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 10.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Recomendações de meios | Technical & Soft Water |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/4 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 140 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 150 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 100 ms |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV250B |
| Valor cv [gal/min.] | 5.700 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 4.900 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.872 Quilograma |
| Peso líquido | 0.816 Quilograma |
| Volume | 1.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |