Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Válvula de solenoide, EV250B, Função: NF, NPT, 1, 7 m³/h, EPDM

032U5266

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Operado com abertura assistida, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AprovaçãoDNVEACSINTEFUAULWRAS
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV250B 22BD N 1E NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeios ligeiramente agressivos-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Con. padrãoANSI/ASME B1.20.1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV250B 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]22.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]7/8 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Mat. da con.Latão DZR
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoLatão DZR
Material DescriptionValve EV250B 22BD N 1E NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Característica
Valor
Nome do programa de peçasEV250B
Núm. de vias2/2
OperaçãoOperado com abertura assistida
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]218.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]225 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]15.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosTechnical & Soft Water
SCIP dossier no.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product nameEV250B NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]150 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]100 ms
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoEV250B
UL markYes
Valor cv [gal/min.]8.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.116 Quilograma
Peso líquido1.054 Quilograma
Volume1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423191963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm