Danfoss logo
EV310B Solenoid valve - NO/NC, flange version

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, Flange, 0.15 m³/h, FKM

032U4923

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoideFlanges
AplicaçãoAberto
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV310B 2B FL32 F NC040
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV310B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]2.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]5/64 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV310B 2B FL32 F NC040
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV310B
Característica
Valor
Núm. de vias3/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]232.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]348.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]232 psig
Pressão máx.de teste [bar]24.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]16.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product nameEV310B - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [mm]32 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]40 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]104 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]20 ms
Tipo de conexãoFlange
Tipo de produtoEV310B
Valor cv [gal/min.]0.170 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.150 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.231 Quilograma
Peso líquido0.21 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm