Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U4901
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2
032U4901
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aplicação | Aberto |
| Atuador | B |
| Chave de especificação | EV310B 2B G 18F NC000 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV310B 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 2.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 5/64 in |
| Função | NF |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Mat. da con. | Latão |
| Mat. de vedação | FKM |
| Mat. do corpo | Latão |
| Material Description | Valve EV310B 2B G 18F NC000 |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do programa de peças | EV310B |
| Núm. de vias | 3/2 |
| Operação | Diretamente operada |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 232.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 348.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 232 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 24.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 16.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| SCIP dossier no. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP dossier product name | EV310B - solenoid valve |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/8 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 104 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV310B |
| Valor cv [gal/min.] | 0.170 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.150 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.348 Quilograma |
| Peso líquido | 0.322 Quilograma |
| Volume | 0.283 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |