Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Válvula de solenoide, EV225B, Função: NF, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380431

Recomendações de meios: Vapor, Aprovação: UL; CE; UR; UA, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoideAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoAberto
AprovaçãoCEUAULUR
AtuadorB
CE markYes
Chave de especificaçãoEV225B 10BD G 12T NC000 BQ240C
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre tolerância do meioMeios ligeiramente agressivos
Con. padrãoISO 228-1
Conex. elétr.DIN 43650-A tipo pá
Conex. Int./Ext.Interno
Consumo de energia [W] 50Hz10.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz9.5 W
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV225B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]10.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]185 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]365 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/8 in
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Mat. da con.Latão DZR
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoLatão DZR
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV225B 10BD G 12T NC000 BQ240CS
Nome do produtoVálvula de solenoide
Núm. de vias2/2
Opção de bobinaClip-on
OperaçãoServo-operada (diafragma)
Pressão diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.300 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]145.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]4.350 psi
Pressão máx. de teste[psig]217.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]145 psig
Pressão máx.de teste [bar]15.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]10.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosVapor
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]40 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]104 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]20 ms
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]208 V
Tipo de bobinaBQ
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV225B
UL markYes
Valor cv [gal/min.]2.550 gal/min
Valor Kv [m³/h]2.200 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.767 Quilograma
Peso líquido0.69 Quilograma
Volume0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428472296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm