Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Válvula de solenoide, EV212B, Função: NF, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM

032U3754

Recomendações de meios: Technical & Soft Water, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAberto
AprovaçãoDNVGL-CG-0339
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV212B 4.0SS G 38F NC000
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV212B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]4.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]32 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]5/32 in
FunçãoNF
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV212B 4SS G 38F NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nota sobre pressão de trabalho máx.35,0
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]12.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]174.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]261.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]174 psig
Pressão máx.de teste [bar]18.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]12.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Recomendações de meiosTechnical & Soft Water
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV212B
Valor cv [gal/min.]0.442 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.380 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.351 Quilograma
Peso líquido0.335 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.253 Litro
EAN/UPC5702428543576