Danfoss logo
Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, NPT, 3/8, 0.61 m³/h, PTFE-product-details

Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, NPT, 3/8, 0.61 m³/h, PTFE

032U3705

Recomendações de meios: Vapor, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV210B 5.5 B 38N NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeio neutro
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210B 5.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]5.50 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]7/32 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoPTFE
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV210B 5.5B N 38T NC000
Característica
Valor
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210B
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]13.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]189.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]283.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]189 psig
Pressão máx.de teste [bar]19.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]13.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosVapor
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]20 ms
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoEV210B
Valor cv [gal/min.]0.710 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.610 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto189.15 Grama
Peso líquido182 Grama
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255092889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm