Válvula de solenoide, EV225B, Função: NF, NPT, 1, 6 m³/h, PTFE
032U3694
Recomendações de meios: Vapor, Aprovação: LISTADO C UL US, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Servo-operada (diafragma), Núm. de vias: 2/2
032U3694
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | LISTADO C UL UScURus recognized |
| Atuador | B |
| Chave de especificação | EV225B 25BD N 1T NC000 |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Comentários sobre tolerância do meio | Meios ligeiramente agressivos |
| Con. padrão | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV225B 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 25.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 185 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 365 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1 in |
| Função | NF |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Mat. da con. | Latão DZR |
| Mat. de vedação | PTFE |
| Mat. do corpo | Latão DZR |
| Material Description | Valve EV225B 25BD N 1T NC000 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Servo-operada (diafragma) |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.700 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 145.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 10.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 363.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 350 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 25.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 24.1 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Recomendações de meios | Vapor |
| SCIP dossier no. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP dossier product name | EV225B - solenoid valve |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 40 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 104 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
| Tipo de conexão | NPT |
| Tipo de produto | EV225B |
| UL mark | Yes |
| Valor cv [gal/min.] | 6.950 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.466 Quilograma |
| Peso líquido | 1.404 Quilograma |
| Volume | 1.227 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |