Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
032U3654
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Aço inoxidável, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
032U3654
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Aplicação | Fechado e Dreno |
| Atuador | B |
| Chave de especificação | EV210B 3SS G 14F NC000 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comentários sobre tolerância do meio | Meios agressivos |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Interno |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | EV210B 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 3.00 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -10 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 14 °F |
| Fluxo | Fluxo único |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Fração do diâmetro do orifício [pol.] | 1/8 in |
| Função | NF |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
| Mat. da con. | Aço inoxidável |
| Mat. de vedação | FKM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Mat. do corpo | Aço inoxidável |
| Material Description | Valve EV210B 3SS G 14F NC000 |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210B |
| Núm. de vias | 2/2 |
| Operação | Diretamente operada |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 30.000 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Mín] | 0.000 bar |
| Pressão diferencial [psi] [Máx] | 435.000 psi |
| Pressão diferencial [psi] [Mín] | 0.000 psi |
| Pressão máx. de teste[psig] | 653.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 435 psig |
| Pressão máx.de teste [bar] | 45.0 bar |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 30.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Recomendações de meios | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tamanho do atuador [pol.] | 0.53 in |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 °C |
| Temperatura ambiente máx. [°F] | 176 °F |
| Tempo de abertura est., água [ms] | 20 ms |
| Tempo de fechamento est., água [ms] | 20 ms |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | EV210B |
| Valor cv [gal/min.] | 0.350 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Viscosidade máx. do meio [cSt] | 50 cSt |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.296 Quilograma |
| Peso líquido | 0.27 Quilograma |
| Volume | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423180066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |