Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Válvula de solenoide, EV210B, Função: NA, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

032U3640

Recomendações de meios: Water & Brine, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV210B 4.5 G 14E NO000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeio neutro140 °C/3.6 bar low press steam
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210B 4.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]4.50 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-30 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-22 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]3/16 in
FunçãoNA
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoEPDM
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV210B 4.5B G 14E NO000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210B
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]2.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]29.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]761.4 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]507 psig
Pressão máx.de teste [bar]52.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]35.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosWater & Brine
SCIP dossier no.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP dossier product nameEV210B brass NO - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/4
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]20 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210B
Valor cv [gal/min.]0.640 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.550 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.218 Quilograma
Peso líquido0.199 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm