Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass without coil, NC - G1

Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1, 8 m³/h, FKM

032U3624

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão DZR, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV210B 25BD G 1F NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeios ligeiramente agressivos
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210B 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]25.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]1 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con.Latão DZR
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoLatão DZR
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV210B 25BD G 1F NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210B
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]0.350 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]5.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]232.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]5 psig
Pressão máx.de teste [bar]16.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]0.4 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da conexão [pol.]1
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]40 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]70 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210B
Valor cv [gal/min.]9.250 gal/min
Valor Kv [m³/h]8.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.078 Quilograma
Peso líquido1.058 Quilograma
Volume1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm