Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

Válvula de solenoide, EV210B, Função: NF, G, 1/2, 1 m³/h, FKM

032U3616

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorB
Chave de especificaçãoEV210B 8B G 12F NC000
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Comentários sobre tolerância do meioMeio neutro
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210B 8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]8.00 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]5/16 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
In scope of WEEEYes
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada em relevo
Kvs value (EF022466)1.000
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionValve EV210B 8B G 12F NC000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Nome do produtoVálvula de solenoide
Nome do programa de peçasEV210B
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]3.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]44.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]232.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]44 psig
Pressão máx.de teste [bar]16.0 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]3.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Surface protection (EF000139)Other
Tamanho da conexão [pol.]1/2
Tamanho do atuador13.5 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.53 in
Temperatura ambiente máx. [°C]80 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]176 °F
Tempo de abertura est., água [ms]20 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]30 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210B
Valor cv [gal/min.]1.160 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.000 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]50 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.291 Quilograma
Peso líquido0.265 Quilograma
Volume0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm