Danfoss logo
Válvula de solenoide, EV210S, Função: NF, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Válvula de solenoide, EV210S, Função: NF, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8185

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
AplicaçãoFechado e Dreno
AtuadorS
Chave de especificaçãoEV210S 3.5B G 14F NC000
Comentários sobre tolerância do meioMeio neutro
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Interno
Contains batteriesNo
Designação de tipoEV210S 3.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]3.50 mm
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]14 °F
FluxoFluxo único
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do diâmetro do orifício [pol.]5/32 in
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Indicador de direção de fluxoSeta de 1 via gravada
Mat. da con.Latão
Mat. de vedaçãoFKM
Mat. do corpoLatão
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
Nome do produtoVálvula de solenoide
Característica
Valor
Nome do programa de peçasEV210S
Núm. de vias2/2
OperaçãoDiretamente operada
Pressão diferencial [bar] [Max]11.000 bar
Pressão diferencial [bar] [Mín]0.000 bar
Pressão diferencial [psi] [Máx]160.000 psi
Pressão diferencial [psi] [Mín]0.000 psi
Pressão máx. de teste[psig]239.5 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]160 psig
Pressão máx.de teste [bar]16.5 bar
Pressão máx.de trabalho [bar]11.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
Recomendações de meiosOil,Comp.Air,Vacuum
Sistema do atuador [mm]9.0 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/4
Tamanho do atuador9 mm
Tamanho do atuador [pol.]0.35 in
Temperatura ambiente máx. [°C]50 °C
Temperatura ambiente máx. [°F]122 °F
Tempo de abertura est., água [ms]10 ms
Tempo de fechamento est., água [ms]10 ms
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoEV210S
Valor cv [gal/min.]0.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.260 m³/h
Viscosidade máx. do meio [cSt]20 cSt

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.12 Quilograma
Peso líquido0.102 Quilograma
Volume0.113 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm