Bobina de solenoide, VPV, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Embalagem industrial
061N4133
Mat. do corpo: Polímero, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 100
061N4133
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | CEVDE |
| Bobina | Sim |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de isolamento | B |
| Comprimento do cabo [m] | 1.000 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 39.00 in |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Consumo de energia [W] | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor do fio | Azul |
| Designação de tipo | VPV-MOAJ502C1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frequência [Hz] | 50 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Mat. do corpo | Polímero |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV/PV solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura máx. da bobina [°C] | 125 °C |
| Temperatura máx. da bobina [°F] | 257 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de produto | VPV |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.141 Quilograma |
| Peso líquido | 0.134 Quilograma |
| Volume | 0.167 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428921664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |