Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Bobina de solenoide, VPV, 0.6 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Embalagem industrial

061N4023

Mat. do corpo: Polímero, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 100

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoCEVDE
BobinaSim
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe de isolamentoB
Comprimento do cabo [m]0.600 m
Comprimento do cabo [pol.]23.60 in
Conex. elétr.Cabo
Consumo de energia [W]7.0 W
Contains batteriesNo
Cor do fioAzul
Designação de tipoVPV-MOAJ503B1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Mat. do corpoPolímero
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ503B1 I/100
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente máx.125 °C
Temperatura máx. da bobina [°C]125 °C
Temperatura máx. da bobina [°F]257 °F
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de produtoVPV

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.129 Quilograma
Peso líquido0.124 Quilograma
Volume0.154 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm