Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Bobina de solenoide, HPV, 0.6 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Embalagem industrial

061N4138

Mat. do corpo: Polímero, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoNÃO
AprovaçãoCE
BobinaSim
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento105
Comprimento do cabo [m]0.600 m
Comprimento do cabo [pol.]23.60 in
Conex. elétr.Cabo
Consumo de energia [W]6.0 W
Contains batteriesNo
Cor do fioAzul
Designação de tipoHPV-MOAJ900B1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Mat. do corpoPolímero
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura máx. da bobina [°C]125 °C
Temperatura máx. da bobina [°F]257 °F
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tipo de produtoHPV

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.12 Quilograma
Peso líquido0.12 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.333 Litro
EAN/UPC5702424046569