Bobina de solenoide, HPV, 0.3 m, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240, Embalagem industrial
061N4121
Mat. do corpo: Polímero, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 240
061N4121
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | NÃO |
| Aprovação | UL |
| Bobina | Sim |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento | 105 |
| Comprimento do cabo [m] | 0.300 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 11.00 in |
| Conex. elétr. | Cabo |
| Consumo de energia [W] | 7.0 W |
| Contains batteries | No |
| Cor do fio | Preto |
| Designação de tipo | HPV-MOAJ900B1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Mat. do corpo | Polímero |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/100 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV/PV solenoid valves |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura máx. da bobina [°C] | 125 °C |
| Temperatura máx. da bobina [°F] | 257 °F |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 240 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 220 V |
| Tipo de produto | HPV |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.129 Quilograma |
| Peso líquido | 0.129 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.16 Litro |
| EAN/UPC | 5702428268554 |