Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobina de solenoide, BV230B, Cabo, 1.5 m, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Embalagem Multipack

018Z6129

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Classificação da carcaça IP: IP65

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoATEX - Cat. 3 - Zona 2UA
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Comprimento do cabo [m]1.500 m
Comprimento do cabo [pol.]60.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
ConformidadeEN 60079-0EN 60079-7
Consumo de energia [W]11.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoBV230B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX
Nome do produtoBobina de solenoide
Padrão da conex. elétr.ATEX 94/9/EF ZONA 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Texto de vendas ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo de produtoBV230B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.463 Quilograma
Peso líquido0.383 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.866 Litro
EAN/UPC5715162718100