Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobina de solenoide, BV024B, Cabo, 1 m, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

018Z6125

Conex. elétr.: Cabo, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP65, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BV, BV, BV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoATEX - Cat. 3 - Zona 2LLC CDC TYSK
Área do condutor [mm2]3 x 0.75 mm2
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP65
Comprimento do cabo [m]1.000 m
Comprimento do cabo [pol.]40.00 in
Conector elétricoCabo com 3 núcleos
Conex. elétr.Cabo
Conexão da bobinaCabo
ConformidadeEN 60079-0EN 60079-15
Consumo de energia [W]11.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoBV024B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Material DescriptionCoil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX
Nome do produtoBobina de solenoide
Padrão da conex. elétr.ATEX 94/9/EF ZONA 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]100 % RH
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Texto de vendas ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Tipo de produtoBV024B

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.389 Quilograma
Peso líquido0.35 Quilograma
Volume0.878 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428844277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm