Danfoss logo
BA high performance coil

Bobina de solenoide, BC110C, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack

042N7517

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] 50Hz11.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz9.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]23.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]18.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBC110C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]104 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BC110C 110V 50/60Hz
Nome do produtoBobina de solenoide
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]110 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]110 V
Tipo de produtoBC110C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.182 Quilograma
Peso líquido0.169 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.12 Litro
EAN/UPC5702422028574