Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina de solenoide, AZ012DS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Embalagem industrial

042N8616

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] CC6.0 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAZ012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC I/P 40
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220SEV220T
Número da peça de reposição042N7616
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaUL 429
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CC12.00 V
Tipo de produtoAZ012DS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.125 Quilograma
Peso líquido0.116 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.092 Litro
EAN/UPC5702424593667