Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina de solenoide, AS024CS, Terminal forquilha DIN, Embalagem industrial

042N8608

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz9.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz7.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]18.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]14.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAS024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220SEV220T
Número da peça de reposição042N7608
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaUL 429
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico042N7608
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de produtoAS024CS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.118 Quilograma
Peso líquido0.11 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.156 Litro
EAN/UPC5702423211951