Danfoss logo
Bobina de solenoide, BD024A, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem industrial-product-details

Bobina de solenoide, BD024A, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem industrial

042N8597

Bobina de solenoide, Tipo de produto: BD024A, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP00, Conexão da bobina: Terminal forquilha DIN, Tamanho do atuador: 13.5 mm

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] 50Hz15.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]29.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBD024A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaPorca e retenção
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BD024A 24V 50Hz I/P 50
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Número da peça de reposição042N7597
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Peças incluídasPorcaFecho de retenção
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]24 V
Tipo de produtoBD024A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.166 Quilograma
Peso líquido0.159 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.112 Litro
EAN/UPC5702424593728