Bobina de solenoide, BB230C, Terminal forquilha DIN, Embalagem industrial
042N8432
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00
042N8432
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | CEEACUA |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
| Conformidade | EN 60730-1 |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 16.0 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 14.0 W |
| Consumo de energia 50Hz [VA] | 31.0 VA |
| Consumo de energia 60Hz [VA] | 24.0 VA |
| Contains batteries | No |
| Cor | Azul |
| Designação de tipo | BB230C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fixação da bobina | Porca e retenção |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Número da peça de reposição | 042N7432 |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 042N7432 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % RH |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador | 13.5 mm |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensão de alimentação 50Hz mín. [V] | 220 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] | 220 V |
| Tipo de produto | BB230C |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.266 Quilograma |
| Peso líquido | 0.256 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.24 Litro |
| EAN/UPC | 5702423048700 |