Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Bobina de solenoide, AZ230CS, Terminal forquilha DIN, Embalagem industrial

042N8206

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz2.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz1.7 W
Consumo de energia 50Hz [VA]3.8 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]3.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAZ230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasAxium valve
Número da peça de reposição042N4206
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]230 V
Tipo de produtoAZ230CS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.122 Quilograma
Peso líquido0.114 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255120254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm