Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina de solenoide, AS230CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Embalagem Multipack

042N7604

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz6.0 W
Consumo de energia [W] 60Hz6.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]12.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAS230CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Fixação da bobinaClip-on
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220S
Número da peça de reposição042N7604
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameEVR 2-8 (NO)
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA220 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]220 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]220 V
Tipo de produtoAS230CS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.12 Quilograma
Peso líquido0.11 Quilograma
Volume0.087 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm