Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina de solenoide, AS240CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Embalagem Multipack

042N7602

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 240, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz6.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz5.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]13.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]10.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAS240CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220S
Número da peça de reposição042N7602
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA240 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]240 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tipo de produtoAS240CS
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx]10 % RH
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín]-15 % RH
Usado para produtosEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.124 Quilograma
Peso líquido0.11 Quilograma
Volume0.089 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm