Danfoss logo
BA high performance coil

Bobina de solenoide, BA230A, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

042N7556

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP20

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP20
Classificação de funcionamentoContínuo
Classificação do invólucro Nema (~)1
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] 50Hz12.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]22.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBA230A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaPorca e retenção
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BA230A 220-230V 50Hz Cap IP48
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Peças incluídasTampa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]220 V
Tipo de produtoBA230A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.18 Quilograma
Peso líquido0.16 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.198 Litro
EAN/UPC5702423015863