Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Bobina de solenoide, BB230A, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Embalagem Multipack

042N7401

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 220 - 230, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoCEEACUA
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz12.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]22.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoBB230A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaPorca e retenção
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BB230A 220-230V 50Hz
Nome do produtoBobina de solenoide
Número da peça de reposição042N7401
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]220 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 50Hz mín. [V]220 V
Tipo de produtoBB230A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.258 Quilograma
Peso líquido0.238 Quilograma
Volume0.201 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423007134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm