Bobina de solenoide, AP024B, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack
042N4293
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Frequência [Hz]: 60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00
042N4293
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| Aprovação | cURus |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe de isolamento do enrolamento da bobina | Classe H para IEC 85 |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Classificação de funcionamento | Contínuo |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 5.0 W |
| Consumo de energia 60Hz [VA] | 11.0 VA |
| Contains batteries | No |
| Cor | Preto |
| Designação de tipo | AP024B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Fixação da bobina | Parafuso de dedo |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AP024B 24V 60Hz ULR |
| Nome do arquivo de aprovação UL | MH29671 |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | EV210AEV220AEV310A |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Padrão de design da bobina | VDE 0580 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador | 9 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 24 V |
| Tipo de produto | AP024B |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.115 Kilogram |
| Peso líquido | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428046046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |