Danfoss logo
AM Compact coil

Bobina de solenoide, AP240C, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Embalagem Multipack

042N4291

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 208 - 240, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] 50Hz7.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz5.5 W
Consumo de energia 50Hz [VA]15.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]11.0 VA
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoAP240C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Nome do arquivo de aprovação ULMH29671
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210AEV220AEV310A
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]208 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]240 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V]208 V
Tipo de produtoAP240C
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx]10 % RH
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín]-10 % RH
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.116 Quilograma
Peso líquido0.034 Quilograma
Volume0.089 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm