Bobina de solenoide, AZ230CS, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack
042N4207
Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00
042N4207
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de bobina de solenoide |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classificação da carcaça IP | IP00 |
| Conector elétrico | 3 x pás |
| Conex. elétr. | Terminal forquilha DIN |
| Conexão da bobina | Terminal forquilha DIN |
| Conformidade | EN 60730-1 |
| Consumo de energia [W] 50Hz | 3.8 W |
| Consumo de energia [W] 60Hz | 3.0 W |
| Consumo de energia 50Hz [VA] | 7.6 VA |
| Consumo de energia 60Hz [VA] | 5.6 VA |
| Contains batteries | No |
| Cor | Azul |
| Designação de tipo | AZ230CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 120 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fixação da bobina | Clip-on |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz |
| Nome do produto | Bobina de solenoide |
| Nome do programa de peças | Axium valve |
| Número da peça de reposição | 042N4207 |
| Padrão da conex. elétr. | EN175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Relativa Condições de umidade | Sem condensação |
| Relativa relativa [% UR] [Mín] | 0 % RH |
| Relativa Umidade [% UR] [Máx] | 97 % RH |
| Tamanho da con. el. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tamanho do atuador | 9 mm |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] | 230 V |
| Tipo de produto | AZ230CS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.12 Quilograma |
| Peso líquido | 0.11 Quilograma |
| Volume | 0.089 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120223 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |