Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina de solenoide, AZ024CS, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Embalagem Multipack

042N4203

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
AprovaçãoUAcURus
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] 50Hz9.5 W
Consumo de energia [W] 60Hz7.0 W
Consumo de energia 50Hz [VA]18.0 VA
Consumo de energia 60Hz [VA]14.0 VA
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAZ024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Fixação da bobinaClip-on
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
Nome do arquivo de aprovação ULMH29671
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220S
Número da peça de reposição042N4203
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameEVR 10-22 (NO)
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V]24 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de produtoAZ024CS
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.118 Quilograma
Peso líquido0.11 Quilograma
Volume0.093 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm