Danfoss logo
Bobina de solenoide, AP036D, Embalagem industrial-product-details

Bobina de solenoide, AP036D, Embalagem industrial

042N2208

Classificação da carcaça IP: IP00
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS exemption clauseNo
Classificação da carcaça IPIP00
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W]7.0 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoBobina para válvula solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]120 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL 36V DC 9-32.7W DIN I/P 112
Nome do produtoBobina de solenoide
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico042N4159
Qnt. do pacote112 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CC36.00 V
Tipo de produtoAP036D

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.12 Quilograma
Peso líquido0.12 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.138 Decímetro cúbico
EAN/UPC5702424586072