Danfoss logo
AM Compact coil

Bobina de solenoide, AM012D, Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Embalagem Multipack

042N0848

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Tensão de alimentação [V] CC: 12, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] CC8.5 W
Contains batteriesNo
CorPreto
Designação de tipoAM012D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaParafuso de dedo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AM012D 12V DC
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV210AEV220AEV310A
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaVDE 0580
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico042N2213
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CC12.00 V
Tipo de produtoAM012D
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Máx]10 % RH
Tolerância da tensão de alimentação [%] [Mín]-10 % RH

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.114 Quilograma
Peso líquido0.105 Quilograma
Volume0.089 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm